Ministykače jsou nejvhodnější pro aplikace, u nichž je nezbytná maximální spolehlivost a vyžaduje se důraz na prostorovou nenáročnost. Rozměry, technické vlastnosti a rozmanitost sortimentu poskytují zákazníkům vysokou míru flexibility při širokém rozsahu oblastí a způsobů použití.
Hlavní výhody
- ministykač v nejplošším provedení na trhu
- zcela tichý provoz díky nehlučné cívce
- úspora energie a nákladů
- flexibilní použití pro jakékoliv umístění
Hlavní vlastnosti
- až 5,5 kW - 400 V AC-3, 20 A - 400 V AC-1 (IEC); 5 hp - 480 V, 16 A - všeobecné použití (UL)
- k dispozici jsou 3 typy připojení: šrouby, pájecí kolíky a ploché konektory
- ministykač s vestavěným mechanickým blokováním k dispozici
- zvláštní verze s 1,4W cívkou pro přímé připojení k programovatelné řídicí jednotce (PLC)
- integrovaný ochranný obvod s diodami a přídavnou přepěťovou ochranou