APO - modulová polyesterová rozvodnice

APO je řada modulárních skříní vyrobených ze sklolaminátu (sklem vyztužený polyester). Díky modulárnímu konceptu můžete jednotlivé skříně vzájemně kombinovat a přizpůsobit požadavkům konkrétních instalací, podle potřeb zákazníků.

Kde se vám rozvodnice APO budou hodit?
  • těžký průmysl
  • rafinérie
  • ocelárny
  • pivovary
  • petrochemický průmysl
  • veřejná infrastruktura
  • aplikace v oblasti solární energie

Proč instalovat rozvodnice APO

Piktogram rozšiřitelnost
Přizpůsobivé a modulární

Umožní vám vytvořit řešení pro uložení a ochranu elektrických zařízení přesně podle vašich aktuálních potřeb.

Piktogram jednoduchá instalace
Jednoduše nainstalujete

Díky široké nabídce příslušenství.

Piktogram solární energie
Vhodné pro fotovoltaiku

Např. jako rozvaděče (combiner/re-combiner boxy).

Piktogram teploměr
Spolehlivé i v extrémních podmínkách

Stabilní v provozních teplotách od -25 °C do 70 °C při trvalém provozu (špičkově až do 150 °C). Nevyžadují údržbu a jsou odolné proti korozi.

Piktogram bezpečnost
S vysokým stupněm ochrany

Optimální bezpečnost jak pro obsluhu tak pro elektrickou výzbroj, protože mají dvojitou izolaci a stupeň krytí IP67 podle IEC 60529 a EN 60529.

Piktogram diamant
Odolné proti mechanickým nárazům

Díky krytí IK10 proti vnějším mechanickým nárazům podle EN 62262, IEC 62262.

Vlastnosti

Řada se skládá z 9 rozvodnic založených na modulových rozměrech 300 a 185 mm. Základny jsou vyrobeny z šedého polyesteru (RAL 7035) lisovaného za tepla, zesíleného skelnými vlákny a barveného do hmoty. Jsou vybaveny závitovanými vložkami M4 (typu Dodge) pro připevnění montážní desky nebo montážního rámu. Víko je vyrobeno buď z průhledného polykarbonátu, nebo neprůhledného šedého (RAL 7035) polyesteru lisovaného za tepla, zesíleného skelnými vlákny, barveného do hmoty.  

  • Splňují podmínky pro víceúčelový provoz: polyesterová zapouzdření mohou odolat průběžně se měnícím teplotám až do 70°C (špičkově až do 150°C) a průhledná polykarbonátová víka odolávají pracovním teplotám až do 120°C.
  • Jsou samozhášivé a bez halogenů.
  • Jmenovité izolační napětí Ui = 1000 V  a 1500 V DC
  • Mají certifikační značku UL, podle UL normy 508, typy použití 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12 a 13. Mají rovněž certifikaci CSA.
 
UL-logo  CSA-logo  Lloyd-Register-logo  Germanisher-Lloyds-logo
Sestava rozvodnice APO

Každá větší rozvodnice je rozměrově násobkem menší. Také otvory pro uchycení montážního plechu jsou násobkem menších rozvodnic. Tyto montážní body jsou zaslepené a připravené pro vložky se závitem M4. V každé základně je také připraveno 4 až 6 montážních zaslepených bodů pro závitované vložky M6.

Rozvodnice APO jsou navrženy pro montáž na stěnu i na sloup.

Můžete je opracovat běžným nářadím, jako jsou vrtačky, frézky, pilky, děrovadla, atp.

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language