Aria je řada monoblokových rozvodných skříní, vyrobených z polyesteru vyztuženého skelným vláknem. Jsou určené pro venkovní instalace a náročné provozní podmínky.
Hodí se všude tam, kde potřebujte odolnou rozvodnou skříň. Můžete je montovat na stěnu, stožár, podpěrný rám nebo základnu (kov nebo beton).
Odolávají teplotám až do 70 °C v nepřetržitém používání (špičkové teploty až 130 °C).
Vysoký stupeň krytí - až IP66.
Rozvodnice Aria nabízíme v 7 velikostech, v rozsahu od 315 x 215 do 1035 x 835 mm. Rozvodnice jsou ve světle šedé barvě (odstín RAL 7035, šedá).
Zapouzdření má dvojitou izolaci a stupeň krytí IP65/66 podle EN/IEC 60529. Stupeň ochrany proti mechanickým rázům IK10 podle EN/IEC 62262 (IK07 pro skříně s průhlednými dveřmi).
Dveře mají 1, 2 a 3bodový uzavírací mechanismus. Mají bezešvé lité těsnění dveří a takové provedení konstrukce, že stojící voda nepronikne za těsnění a steče dolů. Součástí je i stříška, kterou můžete osadit v případě extrémních podmínek.
Nevyžadují údržbu a jsou odolné proti korozi.
Jsou samozhášivé a bez halogenů.
Jmenovité izolační napětí Ui = 1000 V AC a 1500 V DC.
Zapouzdření je vybaveno 4 závitovanými sloupky a svorníky pro montážní desku nebo pro instalaci montážního rámu. Montážní rám nebo montážní desku můžete montovat a zapojovat mimo rozvodnici a následně je do ní vložit.