PolySafe je řada modulárních rozvodných skříní, které jsou vyrobeny ze sklem vyztuženého polyesteru. Využijete je pro venkovní instalace a v náročných provozních podmínkách, zejména tam, kde potřebujete rozměrný rozvaděč s vysokým stupněm krytí.
14 standardních rozměrů (od 500 × 500 mm až po 1250 × 1000 mm) v jednotné hloubce 320 mm.
Vhodné pro široké spektrum aplikací, kde potřebujete odolný rozvaděč.
Můžete je montovat na stěnu, na podlahu i na sloup.
Na výběr máte 14 standardních rozměrů (od 500 x 500 až do 1250 x 1000 mm) v jedné hloubce 320 mm. Rozvodnice jsou standardně smontované ve výrobním závodě (prázdné nebo už vybavené). Barva: šedá RAL 7035, barveno do hmoty .