CombiLine N
Velmi důmyslně řešený systém rychlé montáže společnosti ABB odstraňuje námahu při sestavování modulárních rozvodných panelů. Jednoduché, rychlé a bezpečné – to jsou tři definice, podle kterých jsou moduly řady CombiLine dodávány:
- kompletně předem sestavené (s komponentami i bez nich)
- jednotlivé díly
- rozebraná/modulární sestava
Z důvodu nepřetržité zpětné odezvy zákazníků byla řada rozšířena o dodatečně vyvinuté moduly, díky čemuž vyhovuje požadavkům každé aplikace.
Hlavní výhody
- široká řada modulů
- řešení, které šetří čas a které se dodává jako sada umožňující rychlé sestavení nebo v předem sestaveném stavu
- jeden společný způsob utahování a povolování šroubů pomocí nářadí Torx
- možnost montáže do celé řady skříní
Hlavní vlastnosti
- plastové kryty
- 3 šířky (250, 500, 750 mm)
- jmenovitý proud in do (400 A) 850 A