Rozvodnice AK600

Nástěnná rozvodnice s velkým prostorem pro kabely a řadou vychytávek, které urychlí instalaci.

simon

AK600 rozvodnice na omítku se dobře a rychle instaluje, nemusíte zápasit se stísněným prostorem pro kabely, můžete si vybrat velikost skříně podle potřeby a dokonce řešit i design a líbivost dvířek. AK600 nabízíme v klasické verzi pro DIN lišty, nebo mediální pro routery apod. AK600 se hodí pro rekonstrukce, modernizace i novostavby. Využijete ji především v bytových a rodinných domech a pro menší instalace v komerčních prostorách (restaurace, obchody, malé provozovny).

Nástěnná rozvodnice AK600 je mladší sestrou UK600, která se instaluje pod omítku.

Rozvodnice nástěnná AK600 5řadová

Hlavní výhody

Velikost rozvodnice a její konfigurační možnosti si přizpůsobíte podle povahy a rozsahu vašeho instalačního projektu. Nejvíc ze všeho vás nadchne dokonalost využití instalačního prostoru. Práce s touhle rozvodnicí pro vás bude hotová radost.

Vlastnosti

Instalace: na omítku
Úplný kryt dle normy ČSN EN 60670-24

Šroubové svorky nebo rychlosvorky
Jmenovité hodnoty: 400 V AC, 63 A
Krytí: IP30/IP00 (pro multimediální verzi)
Dvojitá izolace (Třída II)
Velikost: 1-5 řad, 12-60 modulů; 2-5 řad, multimediální
Barva skříně: RAL9016 (bílá)
Materiál: termoplast
Odolnost: IK07
Zkouška žhavou smyčkou: GWT 750 °C
Dvířka: úhel otevření 120°

Možnosti montáže
Na omítku
Šroubové svorky nebo rychlosvorky
Stejné příslušenství jako u rozvodnic UK600 (výjimku tvoří jen držák přípojnice a spojovací díly pro horizontální vertikální montáž), 8 cm prostor mezi přístrojem a svorkami
Možnost instalace a posunu N svorek po stranách = úspora místa a flexibilita
Perforace pro horizontální nebo vertikální kombinace
Plombovatelné rychlošrouby
Vylamovatelný vstup pro přivedení kabelů
Dělené svorkovnice s možnosti přidání
Držák vodičů pro vedení kabelů
Robustní DIN lišty, odnímatelný montážní rám s prostorem za nimi
Beznástorojově přehoditelná dvířka vlevo/vpravo

 



Certifikace:
CE
IEC 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)
IEC62208
RoHS, REACH
OEEZ

Možnosti na výběr

Kompletní rozvodnice objednáte ve dvou krocích. Prvním je samotná rozvodnice (vana s rámem) a druhým jsou samotná dvířka.

Pokud jde o design, máte na výběr z několika dveřních variant, podle toho, která se do daného interiéru hodí nejlépe. Díky tomu rozvodnice může být dokonce už i dekorativním prvkem domácnosti. Přečtěte si o tom článek, jak rozvodnice dovedou zútulnit domácnost.

Vyhledávání produktů a dokumentů

Product browser
Documentation
Loading documents

Mohlo by vás zajímat

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language