Domovní rozvaděč MISTRAL41

Plastové rozvodnice pod omítku i na omítku. Do domu, do bytu i do komerčních prostor.

Můžete si vybrat z variant pro zapuštěnou montáž MISTRAL41F nebo pro umístění na zeď MISTRAL41W, velikosti od 4 do 72 modulů, s průhlednými i neprůhlednými dvířky.

MISTRAL41F můžete zabudovat i do relativně tenkých stěn. Hloubka skříňky pro montáž do zdi je v tomto směru vydařeným kompromisem a poskytne vám dostatek montážního prostoru. Je to dílem několika konstrukčních vychytávek. U víceřadých rozvodnic můžete měnit nejen hloubku umístění přístrojových DIN-lišt, ale i vzdálenost mezi nimi. Tím získáváte velký prostor pro umístění vodičů jak pod lištami, tak i na bocích skříňky.

Proč chtít rozvodnici MISTRAL41

  • Je certifikována jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.
  • Velký výběr velikostí: od 4 do 72 modulů. Podle rozsahu vaší instalace si můžete vybrat z celkem asi 10 velikostí. Od velikosti rozvodnice pro 8 modulů jsou součástí dodávky barevně rozlišené šroubové svorkovnice N a PE. Jako součást dodávky u varianty pro zapuštěnou montáž přidáváme také kartónové kryty, které chrání vnitřek skříňky před znečištěním maltou.
  • Dvířka se dají otevřít až na 180°, s možností oboustranného zavěšení. Usnadní vám to přístup do rozvodnice. A můžete si vybrat, jestli se budou otvírat doleva nebo doprava. Chcete zabránit přístupu nepovolaných osob? Dvířka můžete dovybavit zámkem z volitelného příslušenství.
  • MISTRAL41F můžete zabudovat i do relativně tenkých stěn. Právě s tím úmyslem jsme to s hloubkou skříňky zbytečně nepřeháněli. Přesto ale budete překvapeni, kolik vám tahle rozvodnice nabídne montážního prostoru. Přístrojovou DIN-lištu lze umístit do dvou různých úrovní hloubky. Díky tomu můžete instalovat i přístroje s větší instalační hloubkou. Nastavitelná vzdálenost mezi lištami DIN je 125 mm nebo 150 mm.
  • Víc MISTRALů vedle sebe nebo nad sebou jednoduše propojíte. Použijete k tomu spojky z volitelného příslušenství.
  • Je z recyklovatelného termoplastu bez obsahu halogenů. Myslíme na naši planetu i na to, až bude někdo za hodně hodně dlouho rozvodnici vyměňovat.
MISTRAL41

Produkty

Loading documents

Mohlo by vás zajímat

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language