Rozvodnice IP65 - MISTRAL65

Plastové rozvodnice se zvýšeným stupněm krytí proti prachu a vodě. Do bytu, garáže, dílny i do budov pro komerční účely.

Rozvodnice MISTRAL65 jsou svým stupněm krytí IP65 určeny pro montáž do náročnějších podmínek, které vyžadují zvýšenou ochranu proti prachu nebo vodě. Máme pro vás v nabídce variantu pro montáž na omítku i pod omítku, výběr velikostí od 4 do 72 modulů, s průhlednými i neprůhlednými dvířky.

MISTRAL65 můžete zabudovat i do relativně tenkých stěn. Hloubka skříňky pro montáž do zdi je v tomto směru vydařeným kompromisem a poskytne vám dostatek montážního prostoru. Je to dílem několika konstrukčních vychytávek. U víceřadých rozvodnic můžete měnit nejen hloubku umístění přístrojových DIN-lišt, ale i vzdálenost mezi nimi. Tím získáváte velký prostor pro umístění vodičů jak pod lištami, tak i na bocích skříňky.

Proč chtít MISTRAL65

  • Je certifikována jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.
  • Máme pro vás opravdu velký výběr velikostí - od 4 do 72 modulů. Od velikosti rozvodnice pro 8 modulů jsou součástí dodávky barevně rozlišené šroubové svorkovnice N a PE. U rozvodnice pro montáž do zdi jako součást dodávky přidáváme také kartónové kryty, které chrání vnitřek skříňky před znečištěním maltou.
  • Dvířka se dají otevřít až na 180°, s možností oboustranného zavěšení. Usnadní vám to přístup do rozvodnice. A můžete si vybrat, jestli se budou otvírat doleva nebo doprava. Chcete zabránit přístupu nepovolaných osob? Dvířka můžete dovybavit zámkem z volitelného příslušenství.
  • Můžete ji zabudovat i do relativně tenkých stěn. Právě s tím úmyslem jsme to s hloubkou skříňky zbytečně nepřeháněli. Přesto ale budete překvapeni, kolik vám tahle rozvodnice nabídne montážního prostoru. Přístrojovou DIN-lištu lze umístit do dvou různých úrovní hloubky. Díky tomu můžete instalovat i přístroje s větší instalační hloubkou. Nastavitelná vzdálenost mezi lištami DIN je 125 mm nebo 150 mm.
  • Víc MISTRALů vedle sebe nebo nad sebou jednoduše propojíte. Stačí použít spojky z volitelného příslušenství.
  • Je z recyklovatelného termoplastu bez obsahu halogenů, s vysokou mechanickou pevností (IK09). Myslíme na naši planetu i na to, až bude někdo (což bude za hodně hodně dlouho) rozvodnici vyměňovat.

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Mohlo by vás zajímat

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language