Rozvodnice IP65 - MISTRAL65H

Plastové rozvodnice se zvýšeným stupněm krytí proti prachu a vodě. Vhodné i pro náročné venkovní instalace v těžkých provozech.

Rozvodnice MISTRAL65H jsou svým stupněm krytí IP65 (IK10) určeny pro montáž do nejnáročnějších podmínek, které vyžadují zvýšenou ochranu proti slunci, prachu, písku, nebo vodě. Máme pro vás v nabídce variantu pro montáž na stěnu, výběr velikostí od 4 do 72 modulů, s průhlednými i neprůhlednými dvířky.

MISTRAL65H můžete instalovat ve venkovním prostředí, v těžkých provozech jako jsou například fotovoltaické elektrárny, skleníky, plovárny, průmyslové závody a podobně.

Proč chtít MISTRAL65H

  • Je certifikována jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24 a splňuje test žhavou smyčkou 750 °C.
  • Má certifikaci do 1000 V AC a 1500 V DC.
  • Můžete ji instalovat venku, je odolná vůči klimatickým vlivům a trvalému působení UV záření.
  • Má vylamovací krytky pro kabelové průchodky na straně rozvodnice.
  • Můžete ji instalovat i v prostředí s vysokým obsahem soli.
  • Máme pro vás opravdu velký výběr velikostí - od 4 do 72 modulů. Od velikosti rozvodnice pro 8 modulů jsou součástí dodávky barevně rozlišené šroubové svorkovnice N a PE.
  • Dvířka se dají otevřít až na 180°, s možností oboustranného zavěšení. Usnadní vám to přístup do rozvodnice. A můžete si vybrat, jestli se budou otvírat doleva nebo doprava. Chcete zabránit přístupu nepovolaných osob? Dvířka můžete dovybavit zámkem z volitelného příslušenství.
  • Přístrojovou DIN-lištu lze umístit do dvou různých úrovní hloubky. Díky tomu můžete instalovat i přístroje s větší instalační hloubkou, jako jsou např. jističe Tmax XT. Nastavitelná vzdálenost mezi lištami DIN je 125 mm nebo 150 mm.
  • Víc MISTRALů vedle sebe nebo nad sebou jednoduše propojíte. Stačí použít spojky z volitelného příslušenství.
  • Je z recyklovatelného termoplastu bez obsahu halogenů, s vysokou mechanickou pevností (IK10). Myslíme na naši planetu i na to, až bude někdo (což bude za hodně hodně dlouho) rozvodnici vyměňovat.
  • Společné příslušenství s rozvodnicemi Mistral65.

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Mohlo by vás zajímat

Kontaktujte nás

Select region / language