System pro E control

Řešení pro ovládání a kontrolu vaší vyspělé technologie

System pro E control je řada kovových skříní, kterou společnost ABB nabízí pro obor průmyslové automatizace a pro rozváděče řídících systémů, a která splňuje požadavky několika mezinárodních norem, jako například normy IEC 62208 a nové normy IEC 61439-1-2.

Skříně v provedení IS2 jsou také odolné proti seismickým účinkům podle normy IEEE 693 a jsou podrobovány zkouškám odolnosti proti vibracím.
Jejich vysoké hodnoty mechanických parametrů, robustnost a únosnost představují srovnávací měřítko na trhu a umožňují instalaci přímo na strojích, ve výrobních linkách, v motorových řídicích centrech i v každé typické datové skříni o velikosti 19".

Mimoto jsou skříně nové řady System pro E control, které se vyrábějí z nerezavějící oceli AISI304, dokonalým řešením pro venkovní instalaci a pro prostředí s vysokými požadavky na úroveň hygieny.

Hlavní výhody

  • Řada skříní IS2 poskytuje možnost výběru dodání předem sestavených skříní nebo rozebraných sad.
  • Široký rozsah velikostí, verzí a příslušenství splňuje nejnáročnější požadavky většiny průmyslových odvětví.
  • Odolnost proti seismickým účinkům a vysoké hodnoty mechanických parametrů vyhovují nejpřísnějším požadavkům průmyslových aplikací.
  • Pro celou řadu je k dispozici několik schválení a certifikací podle mezinárodních norem.

Naše nabídka

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language