Rozváděče System pro E energy

Ucelená řada rozváděčů pro dílčí systémy používané ve všech oblastech

Úvodní obrázek k průmyslovým rozváděčům
Počínaje kompaktními rozvodnicemi pro zásobování energií přes podlahové rozváděče pro zásobování energií až po rozsáhlé výrobní nebo kancelářské objekty.

Hlavní výhody

  • široká řada skříňových rozváděčů pro nástěnnou i podlahovou instalaci
  • vylepšená technologie montážních přírub umožňuje instalaci bez použití nářadí a poskytuje až o 84 % větší využitelnou plochu pro kabelové vstupy    
  • velkorysý prostor pro zapojování na obou stranách i za lištami DIN a navíc promyšlený systém připojování kabelů
  • zapuštěná montáž i montáž na stěnu je řešena prostřednictvím lišt DIN a montážních desek

Hlavní vlastnosti

  • obě třídy ochrany: uzemnění třídy I a dvojitá izolace třídy II
  • výrobky jsou připraveny k montáži pomocí modulárního rozvodného systému CombiLine, montážních desek, rozvodných panelů nebo kombinovaných sad
  • vzdálenost mezi lištami DIN v rozvodných panelech: 150 mm a/nebo 200 mm
  • Všechny jsou opatřeny dvířky z ocelového plechu a/nebo prosklenými dvířky (vyrobenými z bezpečnostního skla)

Naše nabídka

Kontaktujte nás

Select region / language