Kompaktní rozvaděč: ComfortLine

Určené pro montáž zapuštěnou i nástěnnou, klasické i multimediální rozvodnice, s velkou variabilitou a prostorem pro budoucí obměny a rozšíření. Pro bytové účely i do komerčních budov.

Skříň pro rozvodnici má být co nejjednodušší na instalaci a kromě toho by vám měla také umožnit doplnit a rozšířit její osazení a montáž. Nároky elektroinstalací v bytech, kancelářských budovách i obchodních centrech se neustále zvyšují spolu s tím, jak rostou požadavky na informační a komunikační technologie a automatizaci budov.

Rozvodnice ComfortLine jsou pro tento vývojový trend přímo určené. Nabízejí úžasnou flexibilitu a jsou připraveny splnit všechny vaše současné i budoucí požadavky instalací.

Proč si vybrat rozvodnici ComfortLine

  • Získáte řešení pro distribuci energie, multimédia nebo obojí: Záleží na vašem záměru a rozsahu vašeho projektu. ComfortLine je připravena na všechny tyto projekty.
  • Spousta možností a prostoru pro přívodní kabely: V tom vám ComfortLine dává velkou svobodu. Kabelové vstupy jsou zhora, zespodu, z boku i v zadní stěně. Na trhu nenajdete rozvodnici s větším počtem kabelových vstupů. Otvory kabelových průchodů jsou o 50 % větší, než je běžné a prostor pro vedení vodičů je opravdu široký.
  • Velký výběr variant a rozměrů: Nabízíme rozvodnice pro nástěnnou i zapuštěnou montáž. Můžete si vybrat z variant s distribučními panely a ocelovými dvířky, průhlednými dvířky, s distribučními panely a panely pro multimediální zařízení, prázdné skříně s dvířky i bez dvířek. Přístroje můžete montovat i na DIN lištu, záleží na vašem záměru a příslušenství, které vyberete. Dvířka můžete mít standardní oceloplechová, průhledná, s větracími otvory nebo wifi dvířka.
  • Při instalaci ušetříte čas: Instalační panely velmi snadno namontujete, práci vám usnadní západkové uchycení. Rychlosvorky N-PE jsou součástí dodávky. Vstup pro kabely zhora je opatřen velkoplošnou membránovou přírubou v šířce panelu. Pokud si objednáte už smontovanou sestavu s instalačními panely, ušetříte času ještě daleko víc.
  • Jednoduchá montáž a demontáž dvířek: K seřízení dveřních závěsů nepotřebujete žádné nářadí.
  • Bezpečně uzavřeno i proti zásahu nepovolaných: Dvířka v zavřené poloze bezpečně drží tříbodový mechanizmus s otočným tyčovým uzávěrem. Proti zásahům nepovolaných osob můžete dvířka vybavit zámkem.
  • Úroveň ochrany IP 44: Záleží na vaší konfiguraci.

Produkty

Obě skupiny rozvodnic, které zde nabízíme, jsou vhodné pro vnitřní montáž v rezidenčních i komerčních budovách. Vnitřek rozvodnic má 2 montážní úrovně - zadní úroveň pro instalaci média panelů a přední úroveň pro instalaci rozvodné desky a distribučních panelů CombiLine N.  Jsou určeny pro oblast použití od domovních rozvaděčů 63 A k distribučním rozvaděčům až do 250 A.

  • Všechny skříně jsou vybaveny zadní stěnou z ocelového plechu.
  • Stupeň krytí IP44.
  • Mechanická odolnost IK07.
  • Certifikováno podle IEC 61439-1/3.

ComfortLine Compact CA a U

CA jsou skříně PC II a (PC I) pro nástěnnou montáž, U pro montáž pod omítku, do dutých stěn, tedy vhodné jako rozvodnice do sádrokartonu. Pro byty, apartmány, rodinné domy, restaurace, kancelářské budovy.

  • Pro jmenovité proudy do 125 A.
  • 36 - 288 modulů, 3 - 8 řad, šířka 1 - 4 panely.
  • 12 modulů v řadě, rozteč mezi řadami či montážními lištami 125 – 150 mm.
  • Třída ochrany PC II - dvojitá izolace (i uzemnění v kombinaci se zemnící sadou z příslušenství).

ComfortLine A/B

Typy A a B jsou určeny pro nástěnnou montáž. Jsou řešením pro rezidenční a komerční aplikace do 250 A. Pro byty, apartmány, bytové domy, rodinné domy, restaurace, obchodní a kancelářské budovy.

  • Pro jmenovité proudy do 250 A .
  • 3-9 řad, šířka 1-5 panelů.
  • 12 modulů v řadě, rozteč mezi jednotlivými řadami 150 mm.
  • A: třída ochrany PC II - dvojitě izolovaná skříň, B: třída ochrany PC I - uzemněná skříň.

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language