Rozvodnice ComfortLine CU pro zapuštěnou montáž

Ideální řešení pro rychlou a snadnou instalaci, s malou montážní hloubkou.

Po všech stránkách vyladěná rozvodnice, která elektrikářům usnadňuje práci a šetří čas. Díky hloubce pouhých 110 mm ji snadno zabudujete do dutých stěn, sádrokartonu nebo zdiva, bez nutnosti větších stavebních úprav. Navíc díky snížené výšce rámu dveří o 15 mm nevystupuje tolik ze zdi, lépe splyne s povrchem stěny a působí v interiéru méně nápadně.

Elektrikář však její krásu ocení hlavně v tom, jak pohodlně a rychle se s ní pracuje.

Rozvodnice ComfortLine CU vám toho nabídne opravdu hodně. Vyjímatelný montážní rám a QMS technologie (Quick Mounting System) vám usnadní bezpečné uchycení instalačních panelů i bez šroubováku. Určitě vás potěší možnosti vstupu pro kabely z boků, shora i zezadu a dostatek prostoru pro pohodlné vedení kabeláže. Dokonce si můžete vybrat rozteč DIN lišt 125 mm nebo 150 mm.

K dispozici máte různé velikosti 36 - 288 modulů. Tato rozvodnice je připravena na všechny nároky moderní elektroinstalace. Je v ní dost místa na tepelné čerpadlo, fotovoltaiku, wifi router i chytrou domácnost.

Rozvodnice pod omítku a do sádrokartonu

Proč chtít rozvodnici ComfortLine CU?

  • Efektivní instalace: Rychle a snadno ji namontujete do různých typů stěn bez složitých úprav.
  • Snadná montáž do dutých stěn a sádrokartonu: Stačí vám jen čistý obdélníkový výřez ve zdi.
  • Flexibilní kabeláž: Máte víc možností vstupu pro kabely (ze 4 stran) a spoustu prostoru pro vnitřní uspořádání.
  • Rychlost osazování přístroji díky technologii QMS: Celý montážní rám/sloupec vyndáte někam na stůl, kde si lišty osadíte přístroji a celou sestavu pak nacvaknete zpátky do rozvodnice. Bez šroubováku.
  • Estetický vzhled: Nízký profil rámu a plochý design se postará o nenápadné splynutí rozvodnice s okolním prostředím.
Hloubka royvodnice ComfortLine CU

Hloubka rozvodnice 110 cm

Uchycení rozvodnice ComfortLine CU do sádrokartonu

Uchycení v duté zdi / sádrokartonu

Úchyt rozvodnice ComfortLine CU do duté zdy

Montážní příslušenství pro dutou zeď / sádrokarton

Zploštělý rám dveří rozvodnice ComfortLine CU

Zploštělý rám dveří

Vlastnosti

  • Hloubka rozvodnice jen 110 mm.
  • Tělo rozvodnice: pozinkovaný plech.
  • Dvířka: bílá (RAL 9016) celoplechová, průhledná, s větracími otvory pro WiFi. Úhel otevření dveří až 120°. Dvoukřídlé dveře můžete mít od 3 sloupců rozvodnice.
  • Snížená výška rámu dveří na 15 mm.
  • Vstupy pro kabely z boků, shora i zezadu.
  • Vyjímatelný montážní rám a QMS technologie vám zpříjemní a urychlí práci.
  • N/PE rychlosvorky, které nacvaknete nahoře (nebo i) dole vám urychlí a usnadní spolehlivé připojení.
Vstupy pro kabely u rozvodnice ComfortLine CU

Vstupy pro kabely

N/PE rychlosvorky rozvodnice ComfortLine CU

N/PE rychlosvorky

Vyjímatelný montážní rám rozvodnice ComfortLine CU

QMS - vyjímatelný montážní rám

Vyrovnání omítky u rozvodnice ComfortLine CU

Vyrovnání omítky

Informace k montáži

  • Vyrovnání omítky až do 25 mm, pomocí upevňovacích šroubů rámu.
  • K usazení dvířek nepotřebujete žádné nářadí. Výška umístění pantů je nastavitelná.
  • Montážní sadu do dutých stěn objednáte jako samostatné příslušenství.
  • Tloušťka stěny min. 8 mm, max. 40 mm.

Upozornění pro instalaci DIN rail lišt s výškou 15 mm:

Pro montáž do duté stěny: Při instalaci modulů CombiLine s 15 mm lištou DIN do prázdných skříní ComfortLine CU je třeba poznamenat, že v oblasti tyčí zámku a zámku nelze umístit žádná zařízení na lištu DIN.

Pro zapuštěnou montáž: Při instalaci modulů CombiLine s 15 mm lištou DIN do prázdných skříní ComfortLine CU je třeba poznamenat, že v oblasti tyčí zámku a zámku nelze umístit žádná zařízení na lištu DIN. Aby bylo možné umístit všechna instalační zařízení, musí být nástěnná krabice instalována o 10 mm hlouběji.

Při instalaci s 7,5mm DIN lištami neexistují žádná omezení v oblasti zámku a zámkových tyčí.

.

Nakupte online

Nakupte rozvodnici ComfortLine CU hned u našich smluvních parterů, kteří ji mají skladem.

Jít do obchodu

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Mohlo by vás zajímat

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language