Protipožární skříně pro preventivní požární ochranu
Preventivní požární ochrana není záležitostí pouze stavebních projektantů. Plánování a navrhování instalací provádějí odborní elektrotechničtí projektanti a konstruktéři, kteří jsou společně s výrobci rozváděčů zodpovědní za zajištění takového stavu těchto instalací, jenž se nemůže stát příčinou požáru.
Společnost ABB nabízí vylepšený systém skříní pro preventivní požární ochranu, které se vyrábějí z ohnivzdorných materiálů, jsou založeny na optimální technologii a dodávají se v rozmanitých hospodárných konstrukčních provedeních.
Široká řada nástěnných skříní (pro zapuštěnou montáž / na povrchu / v duté stěně) i podlahových skříní (pro montáž na povrchu) je dostupná v nejrůznějších velikostech.
Společnost ABB svoji řadu rozšířila tak, aby zahrnovala i víceplášťové skříně a protipožární dveře, které kromě toho, že jsou schopny dlouho odolávat požáru ve shodě s požadavky normy DIN 4102, část 2 (F30/F90), také zaručují možnost kontroly stavu po vystavení účinkům požáru (I30/I90) a zachování funkčnosti (E30/E90).
Požadavek související s bezpečností:
- Úroveň požární ochrany uvnitř objektů, doba trvání odolnosti proti požáru alespoň 30/90 minut. Za účelem kontroly splnění požadavků pro klasifikaci I30/I90 byly provedeny zkoušky v souladu s normou DIN 4102, část 11.
- Úroveň požární ochrany uvnitř objektů, doba trvání odolnosti proti požáru alespoň 30/90 minut. Za účelem kontroly splnění požadavků pro klasifikaci E30/E90 byly provedeny zkoušky v souladu s normou DIN 4102, část 12.
Způsob montáže:
- zapuštěná montáž
- nástěnná montáž
- podlahová montáž
Skříně:
- vícevrstvé provedení, lisované pod vysokým tlakem
- protipožární desky (DIN 4102-1)
- vyrobené z materiálu třídy „A2“, který je ohnivzdorný a nepropouští kouř
Povrch:
- světle šedý nátěr, odstín podobný RAL 7035
- hrany v kontrastním barevném provedení
Dvířka:
- dvířka mohou mít závěsy na pravé nebo levé straně
- úhel otevření 180°
Zamykání:
- otočná klika s povrchem majícím vzhled nerezavějící oceli, s cylindrickou vložkou pro oboustranný klíč
Vnitřní prostor:
- připraveny k instalaci rozvodných panelů, včetně modulárních rozvodných panelů řady CombiLine-M
Přívod kabelů:
Ventilační systém:
- Ventilace se uskutečňuje prostřednictvím kanálů v zadní stěně. V případě požáru se otvory pro přívod a odvádění vzduchu automaticky zavírají.
Další vlastnosti:
- IP54, podstavec, různé druhy povrchové úpravy