Skříňové rozváděče
Dokážeme vám nabídnout správné, praktické řešení pro každou oblast použití z našeho širokého sortimentu uzemněných (třída ochrany I) skříňových rozváděčů určených pro nástěnnou montáž (řada B).
Skříňové rozváděče řady B pro nástěnnou montáž
Skříňový rozváděč řady B určený k nástěnné montáži je univerzální skříňový rozváděč. Je vhodný pro povrchovou montáž i pro částečně zapuštěnou montáž až do úrovně zarovnání s omítkou. Odolné základní těleso se vsazenými dvířky je vyrobeno z ocelového plechu, což znamená, že si zachovává svůj tvar i při vystavení značnému zatížení způsobujícímu vznik pnutí. Různé možnosti umístění kabelových vstupů, ať již v horním či dolním zapojovacím prostoru nebo na bočních stranách, poskytují dostatek prostoru pro přivádění a pokládání kabelů. Na horní straně je namontováno po jedné membránové přírubě připadající na každou šířku panelu, což umožňuje rychlé, snadné a bezpečné přivádění velkého počtu kabelů. Na dolní straně je vyraženo po jednom přírubovém otvoru připadajícím na každou šířku panelu a rozsah dodávky zahrnuje po jedné hrdlové přírubě pro každý z těchto přírubových otvorů. Skříň řady B určená k nástěnné montáži je připravena k začlenění rozvodných panelů, kombinovaných sad nebo modulárního systému rozvodných panelů CombiLine N. Vhodné montážní desky, které jsou dostupné jako příslušenství, lze rovněž instalovat přímým způsobem.
Hlavní výhody
- široká řada nástěnných závěsných skříní
- velkorysý prostor pro zapojování na obou stranách i za lištami DIN a navíc promyšlený systém připojování kabelů
- jedno vnitřní vybavení pro všechny typy skříní, CombiLine N
Hlavní vlastnosti
- třída ochrany: uzemnění třídy I
- dodání v prázdném stavu, připravené pro systém rychlé montáže EDF, CombiLine N
- barva: řada B – bílá, RAL9016
- stupeň krytí IP43 Skříň a dvířka jsou vyrobeny z ocelového plechu
- na horní straně je namontována membránová příruba připadající na každou šířku panelu; na bocích jsou připraveny vylamovací průchodky; na dolní straně je umístěna hrdlová příruba připadající na každou šířku panelu
- jako příslušenství se dodávají vnější upevňovací držáky
- skříně s šířkou odpovídající jednomu nebo dvěma panelům, jednoduchá dvířka, zavěšení na pravé straně
- skříně s šířkou odpovídající třem až pěti panelům, dvojitá dvířka
- úhel otevření dvířek 130 stupňů