Rozváděče TwinLine N 55

Pro nástěnnou montáž a samostatně stojící rozváděče pro aplikace s proudy do 850 A

Rozváděč samostatně stojící pro proudy do 850 A

Rozváděče řady TWINLINE N55 představují špičku v oboru, nabízející vysokou kvalitu, flexibilitu montáže a spolehlivost.

Tyto rozváděče s vysokým stupněm krytí IP55 nachází uplatnění především průmyslových a komerčních instalacích. Splňují přísné požadavky norem IEC/EN 61349-1/-2/-3.

Každý rozváděč je dostupný ve variantě s ochranou zemnění, nebo s ochranou dvojitou izolací. Do samotné kostry rozváděče je instalován, vyjímatelný montážní rám, na který instalujeme moduly CombiLine N, které jsou společné pro všechny typy rozvodnic a rozváděčů řešení TriLine C i ComfortLine. Složení a instalace skříně je rychlé. Vše je navrženo jako modulární skládačka.

Nejčastěji používané moduly CombiLine N jsou například modul instalačních přístrojů pro upevnění na lištu DIN, modul samostatné montážní desky, modul vertikálních a horizontální svorek, modul přípojnic se středovou roztečí 40, 60 a 100 mm, osazené nebo neosazené moduly přístrojů, jako jsou například kompaktní jističe Tmax, pojistkové odpínače či automatické záskoky zdrojů.

U všech skříní otevřete dveře na 180°. CombiLine N můžete instalovat nad sebe, nebo do řady díky otvorům pro vyražení na boku pro propojení přípojnic přes více skříní.

Rozváděče jsou charakteristické svými přírubami pro vstupy kabelů. Membránová příruba zvládne připojit až 52 kabelů, příruba s kabelovými objímkami až 3 kabely. Příruba pro metrické šroubení až 22 průchodek, kterými přivedete kabely do rozváděče.

Rozváděčové skříně TwinLine šířkách nabízíme v šířkách 300 až 1550 mm a s různou hloubkou, takže máte opravdu velký výběr pro přizpůsobení velikosti vašemu konkrétnímu projektu.

Samotný návrh realizujete pomocí on-line nástroje E-configure, který je součástí ucelené nabídky softwarové podpory, kterou naleznete na portále ABB PartnerHub.

Další možností je použití nástroje StriePlan.

Hlavní výhody rozváděčů TwinLine N

Piktogram jednoduchá instalace
Jednoduchá instalace

Inovativní technologie připojovacích přírub umožňuje instalaci bez použití nářadí, což zjednodušuje a urychluje proces instalace.

Piktogram diamant
Bezpečnost a spolehlivost

Svařované skříně a vysoký stupeň ochrany zajišťují dlouhou životnost a spolehlivost v náročných podmínkách.

Piktogram puzzle
Modulární systém

Umožňuje snadné rozšíření a přizpůsobení podle potřeb konkrétní instalace.

Co nabízíme

Rozváděčové skříně TwinLine G
TwinLine-G

Nástěnné a samostojné skříně s hloubkou 225 mm.

Rozváděčové skříně TwinLine L
TwinLine-L

Nástěnné a samostojné skříně s hloubkou 275 mm.

Rozváděčové skříně TwinLine W
TwinLine-W

Nástěnné a samostojné skříně s hloubkou 350 mm.

Rozváděčové skříně TwinLine X
TwinLine-X

Samostojné skříně, spojení vedle sebe pomocí průběžných otvorů. Hloubka 400 mm.

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language