Prémiový softstartér pomáhá nejen při vypínání zátěže kompresoru, ale zároveň snižuje rozběhový proud přibližně o 50 %. Softstartéry rovněž kontrolují napájecí síť a poskytují ochranu proti přepětí a přetížení.
Softstartéry PSTX nabízejí integrované řízení kroutícího momentu, které snižuje elektrické napětí a špičky, čímž zvyšuje bezpečnost a životnost motoru. Optimalizují rozběhové proudy, které mohou být u běžných spouštěčů pro motory náročné. Softstartéry jsou vybaveny zobrazením poruch na obrazovkách v jednoduchém anglickém textu, takže jsou snadno čitelné a srozumitelné. Jediná jednotka obsahuje vše od bypass stykače až po ochranu proti přetížení, čímž odpadá potřeba externích komponent.
Díky softstartérům ABB je líheň Rookwood schopna zajišťovat optimální podmínky pro růst lososů. Společnost Tassal tak zvýšila spolehlivost provozu, snížila riziko výpadků a zajistila nepřetržitou kontrolu kvality vody. Součástí nové instalace je totiž také záložní generátor ABB, který chrání líheň před případnými výpadky elektřiny. To vše povede ke zvýšení produkce.