Optimalizace logistiky
Společnost ABB nabízí široký sortiment odpínačů a bezpečnostních spínačů v hliníkových krytech v proudovém rozsahu od 16 do 600 A. Řada zahrnuje tří- a čtyřpólové verze, přístroje ovládané z přední či boční strany vybavené černým nebo červeným ovladačem.
Spolehlivý v extrémních podmínkách
Skříně jsou vyrobeny z pevné a vysoce kvalitní tlakově lité hliníkové slitiny, která zajišťuje odolnost v náročných podmínkách uvnitř i venku. Bezpečnostní spínače ABB vyhovují normám pro elektromagnetickou kompatibilitu a jsou tedy vhodné pro prostředí s elektromagnetickým rušením.
Bezpečnost a ochrana
Veškeré odpínače a bezpečnostní spínače byly testovány podle normy IEC 60947-3. Veškeré spínače od 125 A včetně mají kryt odolný proti elektrickému oblouku s funkcí odlehčení tlaku plynu uvnitř krytu a bezpečnostními západkami pro větší bezpečnost. Spínače od 125 A do 600 A mají překonatelnou blokaci, spínače mají viditelné kontakty. Bezpečnostní spínače jsou vybaveny pomocným kontaktem pro elektrickou blokaci, připojením spínače ke spouštěči nebo jinému zařízení k ovládání motoru.