Odpínače řady OTDCP jsou určeny pro proudy v rozsahu 16 až 32 A (IEC 60947) a mohou pracovat s různými jmenovitými stejnosměrnými napětími a ovládat až dva obvody bez zvýšených nároků na půdorysnou plochu.
- Vysoká výkonnost a energetická účinnost
Řada OTDC má velmi nízké výkonové ztráty a je vhodná i pro použití při vysokých okolních teplotách.
- Úspora prostoru, času a nákladů při instalaci
Odpínače řady OTDC mohou pracovat s různými jmenovitými napětími až do 1 000 V DC a ovládat až dva obvody bez zvýšených nároků na půdorysnou plochu. K dispozici jsou tři možnosti montáže: do panelu, na základu nebo na DIN lištu.
- Zabraňují úrazům elektrickým proudem
Vlastnosti jako jsou, uzamykatelné ovládací pásky visacími zámky, blokování otevření víka v zapnutém stavu nebo funkce odlehčení tlaku plynu uvnitř krytu, umožňují bezpečné provádění údržbářských a instalačních prací.
- Dlouhá životnost a vysoká odolnost
Kryty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které jsou odolné proti UV záření, se stupněm krytí IP65. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.