Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Tuto stránku můžete zobrazit v

Kabelové koncovky & propojky

ABB je uznávaným lídrem v poskytování elektrických konektorů vhodných pro většinu všech elektrických aplikací.

Hlavní produkty & výhody

Color Keyed®
Systémové řešení navržené tak, aby splňovalo nejpřísnější požadavky na testování. Naše barevné trubice jsou vyrobeny z 99,9 % čisté mědi bez kyslíku. Barevně kódovaný systém krimpování Color-Keyed zajišťuje, že správná zápustka se používá s pravým výstupkem, což vede k přesnému, spolehlivému ovíjení.

Dragon Tooth® uzolační propichovací konektory
Izolační propojky z izolace ABB vytvářejí trvalé, nízké odporové spojení pro spojování, pokládání a zakončení magnetového drátu od 32 AWG do 460 000 CMA mědi a od 20 AWG do 460 000 CMA hliníkových vodičů v aplikacích motorů a transformátorů.

Shield-Kon® konektory
Jednodílné spojovací konektory s ochranou proti obrusu zakončují stíněný kabel v několika vteřinách s rovnoměrnou přesností a zároveň zabraňují poškození kabelu, které může být způsobeno pájením.

Sta-Kon® & Spec-Kon® koncovky
Konektory Sta-Kon a Spec-Kon, vyrobené z mědi s vysokou vodivostí, s korozivzdornou pokovovací vrstvou, obsahují značené šrouby a rozměry drátu, dlouhou zkosenou hlaveň, která eliminuje vynechané zalomení, hluboké vnitřní zuby pro vytvoření větší kontaktní plochy a selektivní žíhání, aby hlaveň byla měkká pro zalomení, zatímco jazyk zůstává silný. Sta-Kon je naše koncovka UL / Imperial a Spec-Kon našeho IEC / metrického portfolia.

Komfortní lisovací nástroj
Nejpohodlnější a ergonomicky šetrnější lisovací nástroj na trhu. Vyžaduje nejnižší sílu rukojeti jakéhokoliv nástroje ve své třídě. Mechanismy Shure-Stake zajišťují kompletní uvolňovací cyklus před uvolněním a pokaždé vedou ke správně dokončenému krimpování.

Nabízíme