Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Technologie šroubových svorek

Již řadu let slouží jako měřítko kvality

Technologie šroubových svorek je společností ABB navržena tak, aby umožňovala spolehlivé a bezpečné připojování a zamezovala náhodnému uvolnění v důsledku vibrací, rázů nebo dokonce pokusu o násilné vytažení kabelu.

Hlavní výhody

  • Rozsah postupů údržby a vyhledávání závad je minimalizován díky našemu ochrannému systému proti uvolnění; šroub je bezpečně jištěn.
  • Připojení pomocí šroubových svěracích svorek umožňuje současné zasunutí až dvou vodičů do každé svorky; tím se současně rozšiřují možnosti připojení ve skříňových rozváděčích.
  • Snížený výskyt chyb při zapojování díky jazýčku zabraňujícímu nesprávnému zasunutí vodiče.

Hlavní vlastnosti

  • rozsah připojitelných průřezů od 0,2 do 240 mm²
  • vysoká spolehlivost spojení prostřednictvím součástí z kalené oceli
  • vestavěný systém zabraňující uvolnění odstraňuje potřebu následných obchůzek s dotahováním
  • lisované svorky s počtem závitů zvýšeným o 30 % poskytují vysokou pevnost připojení

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Naše nabídka

 

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty