Výrobky a systémy nízkého napětí / Nabídka produktů nízkého napětí A-Z / Výkonové jištění / Emax 2 / Bezpečnost a užívání

Jednoduché užívání a bezpečnost

Vše pod kontrolou a bez problémů. 

Zjednodušená instalace a údržba. Jističe řady SACE Emax 2 jsou vybaveny ochrannými jednotkami, které obsahují velký barevný dotykový displej pro maximální snadné použití. Produktivita se zvyšuje, zatímco všechny fáze, od návrhu až po denní operace, jsou zjednodušené.

Pevné a výsuvné

Celý sortiment je k dispozici v pevných a výsuvných provedeních s dvojitou izolací mezi přední částí rozváděče a součástmi pod napětím, což zajišťuje plnou bezpečnost. Jističe mohou být napájený zvrchu nebo zespodu. 

Informační oblast

Veškerá základní informace je k dispozici v centrální oblasti čelního štítu a umožňují okamžitou identifikaci stavu vypínače: otevřené, uzavřené, připravené k zavření, nabité a vypouštěné pružiny.

Údržba

Údržba je jednoduchá a bezpečná. Díky novému čelnímu monitoru lze dosáhnout na součástky bez nutnosti úplného vyjmutí.
Vyjímatelný jistič se vkládá a odstraňuje pomocí vyhrazených vodicích kolejnic, které zjednodušují pohyb. Správné přemístění z vestavěné, zkušební izolované polohy do vyzdvižené polohy je zajištěno zámkem v každé poloze. Jako další záruku bezpečnosti lze uzávěry pevné části zablokovat zepředu, když je jistič odstraněn. Uzávěry horních svorek jsou nezávislé na uzávěrech spodních svorek pro usnadnění kontrol a údržby.

Dotykový displej

Jednotky Ekip Touch jsou vybaveny velkým barevným dotykovým displejem, který umožňuje bezpečné a intuitivní ovládání. Jednotky Ekip lze dále naprogramovat a konzultovat pomocí tabletu, chytrého telefonu nebo přenosného počítače pomocí aplikace Ekip Connect, která umožňuje automatické nastavení parametrů bezpečnostních zařízení vypočítaných v softwaru DOC.

Vypínací jednotky jsou snadno vyměnitelné z přední strany vypínače a všechny komunikační jednotky mohou být instalovány přímo na svorkovnici s několika jednoduchými operacemi.

Kontaktujte nás

Select region / language