Konektivita
Jističe řady SACE Emax 2 byly navrženy tak, aby byly integrovány přímo do všech typů rozváděčů a systémů automatizace a řízení energie, aby se zvýšila produktivita a snížila spotřeba energie. Kompletní integrace do inteligentních sítí, budov a průmyslových zařízení je možná.
Všechny jističe mohou být vybaveny komunikačními jednotkami pro použití s protokoly Modbus, Profibus a Devicenet a s moderními protokoly IP protokolu Modbus TCP, Profinet a Ethernet, které lze kdykoliv instalovat přímo na svorkovnici.
Integrovaný komunikační modul IEC61850 umožňuje připojení k automatizačním systémům a inteligentním sítím (Smart Grids).
Přes komunikační moduly jsou k dispozici přesná měření proudu, napětí, výkonu a energie a umožňují použití vypínacích jednotek jako multimetrů.
Všechny funkce vypínače jsou také přístupné přes internet, a to v bezpečí prostřednictvím systému kontroly rozvaděče Ekip Link a ovládacího panelu ovládacího panelu Ekip.
Napájení a pomocná připojení jsou optimalizována pro zjednodušení připojení k rozváděči.
Napájecí svorky, které mohou být orientovány vodorovně nebo svisle, byly navrženy pro nejběžnější přípojnice, zatímco zasunovací přípojky pomocných zařízení zajišťují okamžité a bezpečné zapojení.