Záblesková ochrana TVOC-2

Zajištění bezpečnosti vašich rozváděčů a aplikací.

Záblesková ochrana TVOC-2 vychází z osvědčené konstrukce řady TVOC a umožňuje účinné sledování oblouků. Díky více než 35 letům zkušeností se záblesková ochrana Arc Guard System™ stala průmyslovým standardem a pomáhá zajišťovat ochranu personálu a zařízení po celém světě. TVOC-2 je optický detekční systém, který společně s externím nadřazeným jističem dokáže omezit nebezpečí, jež hrozí personálu i zařízení vznikem elektrického oblouku.

1SFC170005V0002 Arc Guard TVOC-2 and Com module._Master mirror+fibre1

Hlavní výhody

  • zvýšená bezpečnost personálu a zařízení,
  • minimalizace prostojů v důsledku nehody spojené se vznikem elektrického oblouku,
  • snadno čitelné rozhraní, které zrychluje a zjednodušuje čtení zobrazovaných informací,
  • jednoduchá úvodní nabídka, která urychluje instalaci a nastavování,
  • možnost snadného rozšíření až na 30 snímačů, které sledují jednotlivé skříně a jsou připojeny k jediné jednotce TVOC-2,
  • provedení, které nevyžaduje kalibraci, zajišťuje spolehlivou funkci a rychlou instalaci.

Vlastnosti

  • montáž na lištu DIN nebo pomocí šroubů,
  • odnímatelná klávesnice s fulltextovým displejem (možnost současného připojení dvou obslužných rozhraní),
  • certifikace SIL-2 podle norem IEC 61508 a IEC 62061 zajišťuje mimořádně spolehlivou funkci,
  • jmenovité napájecí napětí: 100-240 V AC a 100-250 V DC. K dispozici je také provedení se stejnosměrným napětím 24–48 V,
  • komunikační protokol Modbus RTU.

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Zjistěte více o TVOC-2 (3D náhled)
Loading documents

TVOC-2


Záblesková ochrana TVOC-2 může být připevněná na DIN liště nebo přišroubovaná.

Tovární nastavení zkracuje dobu instalace a riziko chybných kalibrací prováděných na místě.

Napravo si můžete prohlédnout TVOC-2. 

 

Více informací

Příbuzné produtky

Kontaktujte nás

Select region / language