Zařízení určená k připojování k provozním sběrnicím

Sériově vyráběná zařízení určená k připojování k provozním sběrnicím

Nabídka komunikačních výrobků společnosti ABB zahrnuje také řadu spínacích a automatizačních komponent, které lze snadno kombinovat se všemi běžně používanými standardními systémy provozních sběrnic.

Jedno zařízení pro všechny provozní sběrnice
Každá kompletní jednotka a každý funkční modul v rámci produktové řady jsou vybaveny rozhraním, které není závislé na konkrétním typu provozní sběrnice. Speciální, předem sestavený připojovací kabel funguje jako komunikační vazební prvek pro propojení s příslušným zásuvným rozhraním, které umožňuje připojení ke sběrnici konkrétního typu. Díky tomu lze snadno dosáhnout vysoké míry flexibility, transparentnosti a spolehlivosti procesů. Připojovací, obslužné a diagnostické prvky jsou uspořádány na přední straně všech jednotek této řady, čímž je zajištěna pohodlná manipulace.

Komponenty
Základem této řady komunikačních výrobků je komponenta FieldBusPlug.
Tyto zásuvné sběrnicové komponenty vzájemně propojují zařízení či kombinace zařízení mající různé funkce a charakteristiky a umožňují připojování standardních snímačů k jednotkám obsaženým v automatizovaných systémech. Skupina výrobků zahrnuje také širokou řadu spínacích a automatizačních modulů, které jsou dostupné ve výkonových úrovních vhodných pro praktické použití v různých oborech, např. zařízení pro ochranu a řízení motorů nebo standardní snímače.

 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Naše nabídka

Produkty a dokumenty

Dokumenty
Produkty
Loading documents
Select region / language