Komponenty MODBUS FieldBusPlug
Sériově vyráběné rozhraní pro provozní sběrnice Modbus-RTU
MRP21 je modul pro propojování zařízení řady FBP (např. univerzálních jednotek pro řízení a monitorování motorů) a sítě Modbus RTU.
Hlavní výhody
- možnost oddělení komponenty FieldBusPlug od zařízení (řídicích center motorů)
- síťový uzel zůstává aktivní i během výměny zásuvného modulu
- stavové LED poskytují informace o stavu sběrnice a připojených zařízení
Hlavní vlastnosti
- přenosová rychlost až 57,6 kbit/s
- stupeň ochrany: IP65
- stejnosměrné napětí 24 V DC
- spotřeba proudu 18.5 mA