CP-ASI

Napájecí zdroje pro technologii rozhraní AS

Řada napájecích zdrojů CP-ASI je vybavena integrovanou funkcí odpojování datového přenosu, která je speciálně určena pro systémy s rozhraními AS.

Hlavní výhody

  • celosvětově použitelné díky rozsahům střídavého vstupního napětí  85-132 V AC a 184-264 V AC
  • pomocí jediného dvouvodičového kabelu lze napájet až 62 podřízených jednotek (binárních v/v zařízení)
  • konfigurovatelný režim IR adresování umožňuje snadné přiřazování identifikačních adres prostřednictvím externí programovací jednotky vybavené infračerveným rozhraním

Hlavní vlastnosti

  • jmenovité výstupní napětí 30,5 V DC pro sběrnici ASI
  • jmenovitý výstupní proud do  8.0 A
  • vysoká účinnost dosahující až  92 %
  • režim infračerveného adresování (kromě modelu CP-ASI/4.0 DC/DC)
  • nízké ztráty výkonu rozptylem a malé zahřívání
  • samovolné konvekční chlazení (bez nuceného chlazení pomocí ventilátorů)

 

Hlavní výhody

  • celosvětově použitelné díky rozsahům střídavého vstupního napětí  85-132 V AC a 184-264 V AC
  • pomocí jediného dvouvodičového kabelu lze napájet až 62 podřízených jednotek (binárních v/v zařízení)
  • konfigurovatelný režim IR adresování umožňuje snadné přiřazování identifikačních adres prostřednictvím externí programovací jednotky vybavené infračerveným rozhraním

Vlastnosti

  • jmenovité výstupní napětí 30,5 V DC pro sběrnici ASI
  • jmenovitý výstupní proud do  8.0 A
  • vysoká účinnost dosahující až  92 %
  • režim infračerveného adresování (kromě modelu CP-ASI/4.0 DC/DC)
  • nízké ztráty výkonu rozptylem a malé zahřívání
  • samovolné konvekční chlazení (bez nuceného chlazení pomocí ventilátorů)

Produkty a dokumenty

Kontaktujte nás

Select region / language