Zálohovací jednotky založené na použití ultrakondenzátorů.
Společnost ABB nabízí pokrokový a zcela bezúdržbový nový výrobek pro zálohování zdrojů stejnosměrného napětí 24 V v případě přerušení přívodu síťového napětí na primární straně napájecího zdroje.
Hlavní výhody
- bezúdržbové provedení použití nejnovější ultrakondenzátorové technologie namísto baterií
- nedochází k úplnému vybití
- odolnost proti vysokým teplotám
Vlastnosti
- jmenovité vstupní napětí 24 V DC
- jmenovité proudy 3 A DC, 10 A DC, 20 A DC
- možnost rozšíření pomocí modulu CP-B EXT.2
- LED pro indikaci stavu
- vysoká účinnost, vyšší než 90 %