CP-C
Nejvyspělejší řešení pro napájecí zdroje
Napájecí zdroje řady CP-C, které jsou provedeny jako zásuvné funkční moduly, lze přesně přizpůsobovat potřebám vaší aplikace. Napájecí zdroje společnosti ABB jsou samozřejmě vybaveny technologií umožňující činnost v režimu se spínáním primární strany, který je šetrný k životnímu prostředí a příznivý z hlediska nákladů. Toto řešení představuje nejvyšší úroveň moderních průmyslových elektronických zařízení.
Hlavní výhody
- Integrovaná výkonová rezerva do 50 %.Není potřebný žádný předimenzovaný zdroj elektrické energie, a to ani za podmínek s vysokým zatížením.
- Dokonalá účinnost v případě přetížení nebo zkratu. V případě přetížení nedochází k poklesům proudu; tato metoda umožňuje spolehlivé spouštění při vysokých zatíženích.
- Plná shoda s požadavky normy EN61000-3-2, řada CP-C zabraňuje vzniku téměř jakéhokoli druhu harmonických složek.
Hlavní vlastnosti
- výstupní proud 5 A, 10 A a 20 A
- integrovaná výkonová rezerva až 50 %
- zařízení pracující s proudy 5 A a 10 A, vybavená zásuvnými připojovacími svorkami
- široký rozsah vstupních napětí 110–240 V AC (85–264 V AC, 100–350 V DC)
- výstupní napětí je nastavitelné v rozsahu 22–28 V DC
- paralelní provoz umožňující dosažení zvýšené kapacity a využití redundantnosti