Napájecí zdroje CP-C.1 představují vysoce výkonnou a maximálně technicky vyspělou řadu výrobků společnosti ABB. Díky vynikající účinnosti, vysoké spolehlivosti a pokročilým funkcím je tato řada připravena k použití v nejnáročnějších průmyslových aplikacích a prostředích. Tyto napájecí zdroje mají integrovanou 50% výkonovou rezervu a pracují s účinností dosahující až 94 %. Jsou vybaveny ochranou proti přehřívání a funkcí aktivní korekce účiníku. Díky kombinaci těchto funkcí a širokému rozsahu střídavých i stejnosměrných vstupních napětí a s rozsáhlou řadou celosvětově platných schválení jsou napájecí zdroje CP-C.1 upřednostňovanou volbou pro profesionální stejnosměrné aplikace. Udržují napájení pod kontrolou.