CP-D
Napájecí zdroje určené k montáži do rozvodných panelů
Řada napájecích zdrojů CP-D v konstrukčním provedení MDRC (modulární komponenty určené k montáži pomocí lišty DIN) je vhodná k instalaci do všech rozvodných panelů v obytných budovách.
Hlavní výhody
- Díky své šířce činící pouze 18 až 90 mm jsou spínané napájecí zdroje řady CP-D ideálně uzpůsobeny pro instalaci do rozvodných panelů.
- Navržené pro použití v celém světě: Napájecí zdroje řady CP-D mohou být připojeny ke střídavému napětí v rozsahu 90–264 V nebo ke stejnosměrnému napětí v rozsahu 120–375 V.
- Plynule nastavitelné výstupní napětí (u modelů CP-D > 10 W). Jsou tedy optimálně přizpůsobitelné konkrétní aplikaci, např. tehdy, je-li třeba kompenzovat pokles napětí způsobený velkou délkou vedení.
- Dodatečná redundantní jednotka CP-RUD je k dispozici k vytvoření skutečné redundance
Hlavní vlastnosti
- výstupní napětí 12 a 24 V DC
- výstupní proudy 0.42 A / 0.83 A / 1.3 A / 2.1 A / 2.5 A / 4.2 A
- rozsah výkonů 10 W, 25 W, 30 W, 60 W, 100 W
- široký rozsah vstupních napětí 100-240 V AC (90-264 V AC, 120-375 V DC)
- vysoká účinnost dosahující až 89 %
- nízké ztráty výkonu rozptylem a malé zahřívání