Hospodárné napájecí zdroje pro běžné oblasti použití.
Řada CP-E poskytuje rozšířený rozsah funkcí i přesto, že byl značně snížen celkový počet typů. Nyní jsou všechny napájecí zdroje schopny provozu při okolní teplotě do +70 °C.
Hlavní výhody
- Řada CP-E zahrnující zařízení pro 24 V > 18 W poskytuje výstup/kontakt pro sledování výstupního napětí a provádění dálkové diagnostiky.
- Optimalizované pro použití v celém světě: Napájecí zdroje řady CP-E mohou být připojeny ke střídavému nebo stejnosměrnému přívodnímu napětí v širokém rozsahu.
- Plynule nastavitelné výstupní napětí. Jsou tedy optimálně přizpůsobitelné konkrétní aplikaci, např. tehdy, je-li třeba kompenzovat pokles napětí způsobený velkou délkou vedení.
- Pro vytváření obvodů s odděleně zapojenými nebo paralelně uspořádanými napájecími jednotkami pracujícími s napětím do 40 V jsou k dispozici redundantní moduly, které umožňují dosažení skutečně redundantního provozu.
Vlastnosti
- nastavitelná výstupní napětí 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
- výstupní proudy 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
- rozsah výkonů 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
- vysoká účinnost dosahující až 90 %
- nízké ztráty výkonu rozptylem a malé zahřívání
- rozsah okolní teploty během provozu -40...+70 °C