CP-S
Nejvyspělejší řešení pro napájecí zdroje
Řada CP-S je standardní řadou napájecích jednotek společnosti ABB, které jsou vysoce technicky vyspělé a optimalizované pro použití při sériové výrobě elektrických zařízení.
Hlavní výhody
- Integrovaná výkonová rezerva do 50 %. Není potřebný žádný předimenzovaný zdroj elektrické energie, a to ani za podmínek s vysokým zatížením.
- Dokonalá účinnost v případě přetížení nebo zkratu. V případě přetížení nedochází k poklesům proudu; tato metoda umožňuje spolehlivé spouštění při vysokých zatíženích.
Hlavní vlastnosti
- výstupní proud 5 A, 10 A a 20 A
- integrovaná výkonová rezerva až 50 %
- zařízení pracující s proudy 5 A a 10 A, vybavená zásuvnými připojovacími svorkami
- rozsah vstupního napětí: 110-120 V AC nebo 220-240 V AC
- pevně nastavené výstupní napětí 24 V DC
- paralelní provoz zajišťující redundantnost