Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Řada zdrojů napájení CP-S.1

Vysoká účinnost a spolehlivost při kompaktních rozměrech

Jedná se o pokročilou řadu zdrojů napájení, určenou pro nejrůznější aplikace, včetně segmentů strojírenství, s integrovanou 150% rezervou výkonu po dobu pěti sekund a pracuje s účinností až 94 %. Díky ochraně proti přehřátí, aktivní korekci účiníku (varianta 120 W až 960 W), širokému certifikovanému rozsahu vstupního střídavého a stejnosměrného napětí a rozsáhlým celosvětovým schválením, včetně námořních, jsou zcela nové napájecí zdroje CP-S.1 preferovanou volbou pro mnoho průmyslových aplikací.

Hlavní výhody

  • Kompletní nabídka 24 V DC od 3 A do 40 A v kovovém pouzdře dokonale vyhovuje požadavkům OEM na stavbu strojů.
  • Šetří cenný instalační prostor rozváděče díky kompaktnímu provedení a vysoké účinnosti.
  • Povrstvené PCBA a námořní certifikace umožňují použití např. pro větrné, solární a námořní aplikace.
  • K dispozici je redundanční jednotka CP-C.1-A-RU pro vytvoření skutečné redundance.

 

Hlavní vlastnosti

  • Prostorově úsporný design a malé rozměry
  • Rozsah jmenovitého napájecího napětí 100-240 V AC / 100-250 V DC
  • Jmenovité výstupní napětí 24 V DC
  • Jmenovitý výstupní proud 3,0 A, 5,0 A, 10,0 A, 20,0 A a 40,0 A
  • Vysoká účinnost až 94 %
  • Výkonová rezerva 150 % po dobu 5 s pro spuštění velkých zátěží
  • Výstupní napětí nastavitelné pomocí otočného potenciometru "OUTPUT Adjust" na čelní straně, rozsah 24-28 V
  • Nízký ztrátový výkon a nízké zahřívání
  • Chlazení samovolnou konvekcí (bez nuceného chlazení)
  • Povrstvené desky PCBA
  • Ochrana proti chodu na prázdno, přetížení a zkratu
  • Integrovaná pojistka na vstupu
  • DC OK - signalizační reléový výstup "13-14"
  • Redundanční jednotka CP-C.1-A-RU nabízí skutečnou redundanci, k dispozici jako příslušenství
  • Různá schválení/značky, včetně cULus, DNV, EAC, RCM, SEMI F47, CE, UKCA


Vyhledávání produktů a dokumentů