Moderní průmyslové aplikace kladou vysoké nároky na stabilitu napájení, prostor v rozváděči i energetickou efektivitu. S napájecími zdroji CP-S.3 zajistíte bezproblémový chod technologií i v náročném prostředí a zvládnete krátkodobé přetížení bez výpadků. Ušetříte místo. Snížíte provozní ztráty. Díky certifikaci pro námořní aplikace rozšíříte možnosti použití a získáte řešení, které se snadno integruje do vašich systémů.
Zvládnete špičky i výpadky bez přerušení provozu
Integrovaná výkonová rezerva 150 % po dobu 5 sekund zvládne tvrdé starty. V kombinaci s buffer moduly CP-B překlenou krátkodobé výpadky sítě. S redundantní jednotkou CP-C.1-A-RU zajistí nepřetržitý provoz.
Zajistíte spolehlivý provoz
Kovové pouzdro, povlakovaná elektronika a námořní certifikace zaručují stabilitu i v náročných podmínkách – od větrných elektráren po námořní aplikace.
Zjednodušíte si návrh rozváděče
Díky kompaktním rozměrům a nízkému vyzařovanému teplu si usnadníte návrh rozváděče. Nemusíte řešit větší vzdálenosti od ostatních zařízení a ruku v ruce zvýšíte i jejich životnost.
Snížíte provozní náklady
Díky účinnosti až 94 % a kompaktnímu designu šetříte energii i místo v rozváděči. Menší ztrátové teplo znamená méně chlazení a nižší spotřebu.
Nainstalujete kdekoliv na světě
Široký certifikovaný rozsah vstupního napětí a schválení pro námořní provoz vám dávají jistotu, že zdroj bude fungovat kdekoli na světě.
Zdroje rychle nainstalujete nacvaknutím na DIN lištu nebo klasicky přišroubováním. Díky stavovým LED diodám na čelní straně hned vidíte, jestli zdroj funguje správně – bez nutnosti připojení měřicích přístrojů.
S otočným potenciometrem rychle nastavíte výstupní napětí bez složité konfigurace.