CP-T

Třífázové napájecí zdroje

Řada třífázových napájecích zdrojů CP-T představuje nejmladší součást celkové nabídky napájecích zdrojů společnosti ABB. Co se týče konstrukce a rozsahu funkcí, je tato řada dokonalým doplněním stávajících výrobků, jejichž nabídku vhodně rozšiřuje.

Hlavní výhody

  • polovodičový výstup pro sledování funkce a dálkovou diagnostiku
  • použití v napájecích systémech s napětími 340–575 V AC nebo 480–820 V DC
  • plynule nastavitelné výstupní napětí jednotky tedy lze optimálně přizpůsobovat způsobu a oblasti použití, např. díky schopnosti kompenzovat poklesy napětí způsobované velkou délkou vedení

Hlavní vlastnosti

  • jmenovitá výstupní napětí  24 V, 48 V DC
  • jmenovité výstupní proudy  5 A, 10 A, 20 A, 40 A
  • jmenovité výstupní výkony 120 W, 240 W, 480 W, 960 W
  • typická účinnost až 93 %
  • rozsah okolní teploty během provozu −40 až +70 °C (u variant s výkonem 480 W: -30...+70 °C)
  • samovolné konvekční chlazení (bez nuceného chlazení pomocí ventilátorů)

 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty

Select region / language