Redundantní moduly CP-D RU, CP-A RUD, CP-A RU

Redundantní jednotky společnosti ABB se používají k vytváření plně redundantního uspořádání, které významně zvyšuje provozní dostupnost elektrických systémů. V závislosti na výstupním proudu a na pouzdru napájecího zdroje jsou k dispozici tři různé verze:

  • CP-D RU v pouzdru MDRC
  • CP-A RUD vytváří skutečně redundantní sestavu dvou zdrojů stejnosměrného napájecího napětí 24 V s max. výstupním proudem 2,5 A v každém kanálu
  • CP-A RU vytváří skutečně redundantní sestavu dvou zdrojů stejnosměrného napájecího napětí 24 V s max. výstupním proudem 20 A v každém kanálu
2CDC271001S0017

Produkty a dokumenty

Kontaktujte nás

Select region / language