Softstartéry
Softstartéry ABB prodlužují životnost motoru tím, že jej chrání před elektrickým namáháním. Tato ochrana je zajištěna tím, že můžete optimalizovat rozběhové proudy, které při použití konvenčních způsobů spouštění vystavují motor značnému namáhání. Díky mnoha vestavěným ochranným funkcím je motor při použití softstartéru vždy v bezpečí. Softstartéry ABB rovněž umožňují snadnou instalaci a dokážou zkrátit čas potřebný k montáži a uvedení do provozu tím, že jsou snadno použitelné a přehledně ovladatelné. Díky tomu, že v jedné jednotce je obsaženo vše, co potřebujete, od by-passového stykače až po přepěťovou ochranu, umožňuje jediný softstartér vytvoření kompaktního a uceleného řešení pro spouštění motoru. Řada funkcí softstartérů ABB, která je určena pro mnoho specifických aplikací, vám navíc může významně pomoci při dosahování vyšší produktivity. Regulace točivého momentu, čištění čerpadel a mnohé další funkce vám umožní provádět více než pouhé spouštění motoru s plynulým rozběhem.
Hlavní výhody
- zajišťují spolehlivý provoz motorů
- zvyšují účinnost systémů
- zvyšují produktivitu v různých oblastech použití
Hlavní vlastnosti
- softstartéry ABB pokrývají jakoukoli oblast použití motorů s proudy v rozsahu od 3 A do 2 160 A
- snížený rozběhový proud a menší elektrické namáhání motoru i sítě
- rychlý a snadný postup instalace a nastavení při malých půdorysných rozměrech
- snížené mechanické opotřebení mechanických součástí zařízení