Softstartér PSTX

V řadě PSTX se slučují výsledky mnoha let výzkumu a vývoje výrobků s rozsáhlými znalostmi specifických požadavků a potřeb různých aplikací. Řada PSTX je nejnovějším výsledkem našeho vývojového úsilí v oblasti řízení a ochran motorů a přidává nové funkce, které zvýší spolehlivost každé aplikace vyžadující řízený rozběh.

Hlavní výhody

  • zajišťují spolehlivý provoz motorů
  • zvyšují účinnost systémů
  • zvyšují produktivitu v různých oblastech použití

Vlastnosti

  • třífázové řízení
  • jmenovitý provozní proud: 30…1250 A (zapojený uvnitř delty: 2160 A) 
  • provozní napětí: 208 - 690 V AC
  • široký rozsah jmenovitého řídícího napájecího napětí: 100 - 250 V, 50/60 Hz
  • desky s plošnými spoji pokryté ochrannou vrstvou
  • funkce regulace točivého momentu umožňující optimální ovládání čerpadel
  • krokový posuv pomalými otáčkami dopředu/dozadu
  • sekvenční start
  • dynamický (kick) rozběh
  • ochrana proti zablokování rotoru
  • ochrana proti chybám v síti

O softstartérech

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
PSTX (3D pohled)
HMI (3D pohled)
Loading documents

Skutečný pokrok v oblasti řízení motorů

Řada PSTX vám pomůže využít naplno potenciál vašeho procesu. Konstrukční řešení zahrnuje mnoho funkcí, jako řízení točivého momentu, krokový chod při nízkých otáčkách a chod umožňující čištění čerpadla, jejichž cílem je vyřešení specifických problémů, které se mohou vyskytovat při použití konvenčních způsobů rozběhu. Řada PSTX vám pomůže k tomu, abyste svůj motor i jím poháněné zařízení využívali účinnějším způsobem.

Softstartéry řady PSTX zajišťují úplnou ochranu motoru prostřednictvím pouze jedné jednotky a dokážou se vypořádat s nestálými vlastnostmi zátěže i sítě. Čidlo PT-100, ochrana proti zemnímu spojení a ochrana proti přepětí/podpětí zajistí, společně s mnoha dalšími funkcemi, spolehlivý chod vašeho motoru i při připojení k nejméně stabilním sítím.

Odnímatelné obslužné rozhraní

Softstartéry řady PSTX se standardně dodávají s odnímatelným obslužným rozhraním. Rozhraní i celkové konstrukční uspořádání jsou sladěny s dalšími výrobky společnosti ABB, díky čemuž jsou snadno rozpoznatelné.

Obslužné rozhraní můžete umístit na dveře rozvaděče, abyste je nemuseli otevírat během provozu softstartéru. Díky možnosti výběru z 15 jazyků, schopnosti kopírovat nastavení a skutečnosti, že obslužné rozhraní lze přizpůsobovat specifickým potřebám uživatele, jsou softstartéry řady PSTX nejsnadněji použitelnými zařízeními svého druhu.

Kontaktujte nás

Select region / language