Softstartér PSR představuje jednoduché, ale spolehlivé řešení spouštění motoru, které nabízí základní funkce: měkký start a stop. Funguje dobře v aplikacích vyžadujících velký počet startů za hodinu a je ideální pro instalace, kde potřebujete ušetřit místo.
Hlavní výhody
- Malé a kompaktní řešení spouštění motoru
- Zvládne velký počet startů za hodinu
- Snižuje energetické ztráty při plné rychlosti pomocí vestavěného bypassu.
Charakteristiky
- Jmenovitý provozní proud: 3…105 A
- Provozní napětí: 208–600 V AC
- Ovládací napětí : 24 V AC/DC nebo 100–240 V AC.