Produktionsleiter

Kontinuierlicher Betrieb - Handeln Sie innerhalb von einer Minute. Überall. Zu jeder Zeit.      

ABB Ability™ EDCS bietet durch die intuitive Benutzeroberfläche auf einen Blick umfassende Kenntnisse der Anlage. Infolgedessen ermöglicht die Plattform gezielte Operationen, die Betriebsleitern, Energiemanagern und Mitarbeitern helfen, die Effizienz zu steigern, die Wartung zu verbessern und die Kosten zu senken.

Dank der hohen Rate der Datenabtast- und Alarmfunktionen können die Betriebsleiter und das Personal die elektrische Anlage fernüberwachen und die Ferndiagnose des Systems zu jedem beliebigen Zeitpunkt durchführen.
Garantieren Sie die Zuverlässigkeit der Anlage mit vereinfachtem Management.


Zuverlässigkeit bei niedrigeren Kosten
Garantiebetrieb durch die kontinuierliche Überwachung und Erfassung von Daten aus dem System. Erhalten Sie Warnungen und Benachrichtigungen, wenn Abweichungen zum Normalzustand auftreten, damit Sie Maßnahmen ergreifen und proaktiv und zeitnah die Leistung wiederherstellen können.

Vereinfachen Sie Operationen, reduzieren Sie Papierkram
Mit einer kontinuierlichen Multi-Site-Überwachung kann ein einziger Wartungsfachmann gleichzeitig mehrere Standorte verwalten. Erhalten Sie vereinfacht Zugriff auf den Systemverlauf und bewahren Sie die Teile der technischen Dokumentation auf, die Sie benötigen. Bewahren Sie eine digitale Aufzeichnung Ihrer Aktivitäten auf und beschleunigen Sie die Entwicklung von Arbeitszeiten. Beseitigen Sie unnötige präventive Operationen und reduzieren Sie die Zeit für die Wartung der Anlage um 40%.

Wahre Energie- und Vermögensverwaltung
Übernehmen Sie die Kontrolle über das System. Mit nur wenigen Klicks können Sie Power-Management-Strategien jederzeit, von überall implementieren und bis zu 30% an Energiekosten einsparen. Sammeln Sie mit nur einem oder zwei Klicks Daten aus dem System für Ihre Berichte. Überwachen Sie die elektrische Anlage, um Strafen aufgrund schlechter Leistungsqualitätsparameter zu vermeiden. ABB Ability™ Electrical Distribution Control System macht alles real und einfach.

Von Vorbeugung zu Vorhersage
Handeln Sie nur bei Bedarf. Das ABB Ability™ EDCS führt kontinuierlich eine Diagnose an den Geräten in der elektrischen Anlage durch und ermöglicht so eine höhere prognostizierende Wartung. Echtzeit-Analyse und intelligenter Service helfen, Ausfälle und Kosten durch unnötige vorbeugende Wartung und Geräte-Checks zu vermeiden - mit Einsparungen von bis zu 30%.
Der_feine_Betriebsleiter_390x390(1)

Erfahren Sie mehr

Select region / language