ABB-free@home Panel 4.3"

ABB-free@home Panel 4.3"

Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren ABB-free@home® Funktionen.
Zur Anzeige von konfigurierbaren Systembenachrichtigungen.
Eine konfigurierbare Primärfunktion kann über eine multitouch Geste ausgelöst werden.
Kapazitiver Touchscreen mit geschlossener Glasoberfläche.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24V DC
Display-Grösse: 10,9 cm (4.3'')
Display-Auflösung: 480 x 854
Aufbauhöhe: 8 mm

Die benötigte UP-Montagedose und das benötigte Netzteil sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Details

- Stromversorgung: separate 24 V DC Hilfsspannung
- Busspannung: 24 V DC
- Masse (HxBxT) 104 mm x 143 mm x 53 mm
- Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
- Anzeigeelemente: 1 LCD-Anzeige
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C

ABB-free@home Panel 4.3

E-No 305 570 345 Touch 4.3", weiss
E-No 305 570 385 Touch 4.3", schwarz
E-No 305 579 005 UP-Montagedose
E-No 305 579 105 Ext. Temperaturfühler

Select region / language