Für ABB-free@home® und ABB-Welcome. Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Funktionen und Darstellung des Videobildes einer ABB-Welcome Aussenstation. SD-Karten-Schacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle. Zur Aufputz-Montage.
- Display-Grösse: 17,8 cm (7'')- Display-Auflösung: 800 x 480- Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display- Schutzart des Gerätes: IP 30- Masse (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mmBestelldetailsWeiss: E-No 205 541 705Schwarz: E-No 205 541 755