Reiheneinbaugeräte

Binäreingang, 4-fach

Erfasst über 4 Kanäle AC/DC-Signale von 10 bis 230 V. Die Information der Signalauswertung kann zur Ansteuerung von ABB-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.

Technische Details

- Eingänge: 4
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Teilungseinheit: 2 TE
- Abmessungen (H x B x T): 90 mm × 36 mm × 64 mm

Bestelldetails

E-No 405 621 435

Schaltaktor, 4-fach

Zum Schalten von 4 unabhängigen 230 V~ Verbrauchern. Jeder Kontakt hat eine hilfsspannungsunabhängige Handbedienung, über die zusätzlich die Kontaktstellung angezeigt wird.

Technische Details

- Ausgänge: 4
- Lastart: AC1
- Nennstrom: 16 A, at cos Ф 0.8
- Ausgangsspannung: 230 V~
- Lastart: AC3
- Nennstrom: 8 A, at cos Ф 0.45
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Teilungseinheit: 4 MW
- Abmessungen (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm

Bestelldetails

E-No 405 660 435

Dimmaktor 4-fach

Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogen-lampen und dimmbaren Halogen-Energiespar-lampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallel- schaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im un- programmierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungs-spannung möglich. Mit integriertem Bus-Ankoppler.

Technische Details

- Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
- Nennspannung: 110 V~ - 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Busspannung: 24 V
- Ausgänge: 4 Dimmkanal
- Nennleistung: 2 - 210 W/VA
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Dimmaktor_4f
Bestelldetails

E-No 405 441 545

Dimmaktor, 6-fach

Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Last-erkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungs-spannung möglich. Mit integriertem Bus-Ankoppler.

Technische Details

- Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum
EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
- Nennspannung: 110 V~ - 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Busspannung: 24 V
- Ausgänge: 6 Dimmkanal
- Nennleistung: 2 - 210 W/VA
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Dimmaktor_6f
Bestelldetails

E No 405 441 565

Dali-Gateway

Zum Ansteuern von DALI Teilnehmern über free@home.
Ein DALI Ausgang für max. 16 DALI Teilnehmer.
Integrierte DALI Spannungsversorgung.
Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, oder über free@home Gruppen und Szenen erfolgen.
Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführungsfunktion stehen zur Verfügung.
Für den Single-Master-Betrieb.
Die Inbetriebnahme wird ausschliesslich über die free@home Benutzeroberfläche durchgeführt.
Die DALI Adressierung erfolgt automatisch.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

Technische Details

Gateway-Betriebsspannung 100 … 240 V AC; 110 … 240 V DC

DALI-Ausgänge (Kanäle)
- Anzahl Ausgänge 1
- Anzahl DALI-Betriebsmittel: max. 16 pro Ausgang

- Teilungseinheit: 4 TE
- Abmessungen (H x B x T): 90 x 70 x 64 mm

DG-M-1_16_1_fah_DALI-Gateway
Bestelldetails

E No 405 831 105

Jalousieaktor, 4-fach

Zur Steuerung von 4 unabhängigen Jalousie- bzw. Rollladenantrieben. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.

Technische Details

- Ausgänge: 4
- Lastart: AC3
- Nennstrom: 6 A, at cos φ 0.45
- Ausgangsspannung: 230 V~
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Teilungseinheit: 4 TE
- Abmessungen (H × B × T): 90 mm × 72 mm × 64 mm

Heizungsaktor, 6-fach

Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen. Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.

Technische Details

- Ausgänge: 6x Halbleiterausgänge 24 - 230 V~
- Lastart: ohmsch
- Nennstrom: 160 mA
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Teilungseinheit: 4 TE
- Abmessungen (H × B × T): 90 mm × 72 mm × 64 mm

Bestelldetails

E-No 405 710 635

Heizungsaktor, 12-fach

Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen. Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.

Technische Details

- Ausgänge: 12x Halbleiterausgänge 24 - 230 V~
- Lastart: ohmsch
- Nennstrom: 160 mA
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Teilungseinheit: 8 TE
- Abmessungen (H × B × T): 90 mm × 144 mm × 64 mm

Bestelldetails

E-No 405 711 235

Kombinationsgerät mit 8 Binäreingängen und 8 Schaltaktoren

An 8 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von ABB-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Gerät selbst zur Verfügung gestellt.
Maximale Leitungslänge bei Kabelquerschnitt 1,5 mm² < 100m
Zum Schalten von 8 unabhängigen 230 V~ Verbrauchern.

Technische Details

- Busspannung: 24 V
- Eingänge: 8
- Abfragespannung: 35 V
- Ausgänge: 8 Schliesser, potenzialfrei
- Lastart: AC1, Nennstrom: 6 A, cos phi 0,8, Ausgangsspannung: 230 V~
- Lastart: AC3, Nennstrom: 6 A, cos phi 0,45, Ausgangsspannung: 230 V~
- Schutzart: IP 20
- Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
- Masse (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64,5 mm
- Teilungseinheit: 8 TE

Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch.

390x195_free@home_Binäreingang 8-fach
Bestelldetails

E-No 405 661 515

Fan Coil Aktor

Zur Steuerung von Gebläsekonvektoren. Unterstützt 2-Rohr- und 4-Rohrsystem zum Heizen und Kühlen.
Die Lüfterstufen können über eine Wechsel- oder Stufenschaltung geschaltet werden.
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Zwei Kontakte für die Ansteuerung der Heiz- und Kühlventile.
Unterstützt 24V und 230V Ventile.
Mit zwei Binäreingängen zum Anschluss von Taupunkt und Kondensatkontakten.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Technische Details

- Eingänge: 2
- Abfragespannung: 10 V-
- Ausgänge: 3 Schliesser, potenzialfrei
- Lastart: AC3
- Nennstrom: 6 A
- Ausgangsspannung: 230 V~
- Schutzart Gerät: IP 20
- Teilungseinheit: 6 TE
- Masse (HxBxT): 90 mm x 108 mm x 64,5 mm

Bestelldetails

E-No 405 711 305

Select region / language