UP-Pillen

Binäreingang, 2-fach

An 2 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von ABB-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden. Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst
zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich. Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm-Geräte- oder -Verteilerdose. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Technische Details

- Eingänge: 2
- Abfragespannung: 20 V
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Ausführung: 2-fach, UP
- Abmessungen (H x B x T): 39 mm × 40 mm × 12 mm

390x195_2f_Binaereingang
Bestelldetails

E-No 405 620 235


Binäreingang, 4-fach

An 4 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von ABB-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden. Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst
zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich. Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm-Geräte- oder -Verteilerdose. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Technische Details

- Eingänge: 4
- Abfragespannung: 20 V
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Ausführung: 4-fach, UP
- Abmessungen (H x B x T): 39 mm × 40 mm × 12 mm

390x195_4f_Binaereingang
Bestelldetails

E-No 405 620 435

Select region / language