CP-S.3 und CP-S.DC Netzteile


Die 3-phasigen CP-S.3-Netzteile und der Hochspannungs-DCDC-Wandler CP-S.DC zeichnen sich durch hohe Effizienz und Zuverlässigkeit bei kompakter Bauweise aus. Diese innovative Serie wurde neben Maschinenbau sowie Marine- und Offshore-Anwendungen für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt.

Sie bietet eine integrierte Leistungsreserve von 150% für fünf Sekunden und arbeitet mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 %. Mit Überhitzungsschutz, aktiver Leistungsfaktorkorrektur, einem breiten zertifizierten AC- und DC-Eingangsbereich und umfassenden weltweiten Zulassungen, einschliesslich Marine, sind die neuen CP-S.3- und CP-S.DC-Netzteile die bevorzugte Wahl für zahlreiche Industrieanwendungen.

 

CP-S group images

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

Werteversprechen

energy
Energieeffizienz
space-saving-cp
Platzsparend
reliable-widget
Systemzuverlässigkeit und kontinuierlicher Betrieb

Globale Verfügbarkeit

Die CP-S-Reihe kann weltweit in zahlreichen Anlagen eingesetzt werden. Ein zertifizierter breiter AC- und DC-Eingangsspannungsbereich sowie eine Vielzahl von Zulassungen, einschliesslich Marine, geben Ihnen die Sicherheit einer weltweiten Beschaffung – unabhängig davon, wo Sie Ihre Geräte bauen, installieren oder betreiben.

Geringer Platzbedarf

Die Netzteile CP-S.3 und CP-S.DC sparen dank ihrer kompakten Bauweise und hohen Effizienz wertvollen Platz im Schaltschrank. Im Vergleich zu anderen Netzteilen auf dem Markt ermöglicht die CP-S-Reihe von ABB Platzeinsparungen von bis zu 50%. Zusammen mit der hohen Effizienz und den reduzierten Leistungsverlusten sind CP-S-Geräte eine platz- und kostensparende Lösung für Anwendungen, bei denen es auf die Grösse ankommt.

Kostenreduzierung

Das platzsparende Design der CP-S.3 und CP-S.DC ermöglicht dem Anwender eine optimierte Bestückung der Schaltanlage. Zusammen mit der erhöhten Energieeffizienz der Geräte werden dadurch die Betriebskosten deutlich gesenkt.

Erhöhte Zuverlässigkeit

Metallgehäuse, beschichtete PCBA und Marine-Zertifizierung machen die Netzteile CP-S.3 und CP-S.DC zur perfekten Wahl für beispielsweise Wind-, Solar- und Marine-Anwendungen.

Kompatibel mit anderen ABB-Produkten

Echte Redundanz kann durch den Einsatz der optionalen Redundanzeinheit CP-C.1-A-RU erreicht werden. CP-B Puffermodule tragen zur kurzfristigen unterbrechungsfreien Stromversorgung mit einer Spannung von 24 V DC bei, da sie die Last bei einem Stromausfall puffern.

Geringe Hitze

Der geringe Bedarf an externer Kühlung und die geringe Beeinträchtigung anderer Geräte im selben Schrank.

Highlights

CP-S.1 link

CP-S.1 Reihe

Entdecken Sie die komplette Familie und werfen Sie einen Blick auf die CP-S.1-Reihe!

 

Produkte und Dokumente


Select region / language