Überspannungsableiter Typ 1

Hohe Ableitfähigkeit

Überspannungsableiter Typ 1 sind zum direkten Ableiten von Blitzteilströmen im 400/690V TN- oder in 230/400V IT-Systemen geeignet. Sie kommen vor allem in Anlagen zum Einsatz, bei denen das Gebäude mit einer äußeren Blitzschutzanlage ausgerüstet ist oder in welche Blitzteilströme direkt eingekoppelt werden können.
Die Geräte können für den Einsatz als Überspannungsableiter nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534 sowie im Rahmen des Blitzschutzzonenkonzeptes am Zonenübergang 0A - 1 und höher verwendet werden.
Durch das hohe Impulsableitvermögen von 25 kA pro Pol sind sie für den Einsatz in allen Blitzschutzklassen (LPL I-IV) geeignet. Das sehr große Folgestrom- löschvermögen von 50 kA ermöglicht den Einsatz auch nah am Trafo bzw. am Speisepunkt der Anlage. Der niedrige Schutzpegel von 2,5 kV ermöglicht den direkten Schutz von Geräten und Anlagen der Überspannungskategorie IV bis II.
Durch den Aufbau mit nicht ausblasenden Funkenstrecken sind keine besonderen Abstände oder ähnliches bei der Installation zu beachten. Außerdem können die Varianten ohne Telesignal und ohne LED Signalisierung auch im ungezählten Bereich einer elektrischen Anlage (Vorzählerbereich) eingesetzt werden.


Vorteile

  • Der Stossstrom von 25 kA pro Pol (10/350 µs Welle) erfüllt alle Anforderungen an Überspannungsschutz.
  • Die frühe Erstellung des Lichtbogens durch die elektronische Zündvorrichtung reduziert das Spannungsschutzniveau Up auf den optimalen Wert 2,5 kV.
  • OVR T1 Überspannungsableiter enthalten eine spezielle Lichtbogenkammer zur Löschung des Lichtbogens nach der Entladung. Sie können Kurzschlüsse bis 50 kA ohne Vorsicherung trennen.


Eigenschaften

  • limp 15 kA und 15 kA
  • 3 Typen Folgestrom (If) 50 kA, 15 kA und 7 kA
  • Funkenstrecke und Varistor-Technologie

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte und Downloads

Loading documents

 

Select region / language