Überspannungsableiter Typ 2

Gutes Schutzniveau

OVR Typ 2 schützt elektrische Anlagen und empfindliche Geräte gegen indirekte Stossspannungen und gewährleistet ein niedriges Schutzniveau (Up). Stossströme
mit 8/20 µs Wellenform können sicher entladen werden.


Vorteile

  • OVR T2 Überspannungsableiter sind in spezifischen mehrpoligen Ausführungen für alle Verteiler erhältlich.
  • Bei allen Ausführungen beträgt das maximale Schutzniveau Up 1,5 kV und ist damit auch für den Schutz der angeschlossenen empfindlichen Geräte geeignet.
  • Sicherungen oder ABB Leistungsschalter können bei allen Ausführungen als Vorsicherung eingesetzt werden.

Eigenschaften

  • Imax 15 kA, 40 kA und 70 kA
  • Up 1 kV, 1,4 kV und 1,5 kV
  • Uc 275 V und 440 V

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Downloads

Loading documents

 

Select region / language