Logikrelais

Effiziente Logikrelais


Logikrelais von ABB eignen sich hervorragend für kleine industrielle Anwendungen, sparen Zeit, Kosten und beseitigen zudem Fehlerquellen. Ihre kompakte Bauweise reduziert den Platzbedarf im Verteilerschrank, umfassende Funktionalitäten senken Ihre Kosten und vereinfachen die Installation, da weniger traditionell verdrahtete Schaltkreise verwendet werden. Die Logikrelais sind wartungsfrei, da keine externe Datensicherung notwendig ist und alle Werte vom Gerät gespeichert werden. Erweiterungseinheiten mit analogen Eingängen, Relais- und Transistorausgängen runden das Portfolio ab.


Vorteile

  • Universell programmierbar angepasst auf Ihre Anwendung
  • Kompakte Bauweise reduziert Platzbedarf im Verteilerschrank
  • Wartungsfrei

Eigenschaften

  • 8 oder 12 digitale Eingänge
  • 4 oder 6 digitale Relaisausgänge, optional mit 4 oder 8 Transistorausgängen
  • 3 Kontakte als Schließer oder Öffner, optional mit 2 oder 4 analogen Eingängen
  • Einzelgerät mit Display
  • Erweiterungen verfügbar
  • Programmierbar über das Display + Tastatur oder über die PC Software CL-Soft

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produktauswahl und Downloads

Produktauswahl
Downloads
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents

 

Select region / language