Netz- und Anlagenschutz / Netzeinspeiseüberwachungsrelais

CM-UFD Reihe NA-Schutz nach NA/EEA-NE7 – CH 2020


Bei CM-UFD.M31 und CM-UFD.M31(M) handelt es sich um multifunktionale Überwachungsrelais für Netzeinspeisung, die Schnittstellenschutz bieten und zwischen einer Anlage für erneuerbare Energie und dem öffentlichen Netz installiert werden. Diese innovativen Relais garantieren Netzstabilität und dienen  zum Verhindern von Stromausfällen. Falls die Spannungs- oder Frequenzgrössen des öffentlichen Netzes ausserhalb des zulässigen Bereichs liegen, ändern die Schaltgeräte ihren Status und trennen die Anlage für erneuerbare Energie vom öffentlichen Netz, indem sie ein Signal an eine Entkopplungseinheit (z. B. Schütz, Lasttrennschalter oder Schutzschalter) senden. Ferner ist das CM-UFD.M31(M) mit einer Modbus RTU Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, was Fernüberwachung sowie einen Anschluss an die hochmoderne ABB AbilityTM Cloud-Lösung ermöglicht.

Funktionalität
Die Relais CM-UFD.M31 und CM-UFD.M31(M) ermöglichen verschiedene Überwachungsfunktionen einschliesslich Über-/Unterspannung und Über-/Unterfrequenz entsprechend den Anforderungen der VSE-Branchenempfehlung NA/EEA-NE7 – CH 2020. Darüber hinaus verfügen sie über Funktionen zur 
Überwachung der Frequenzänderung (RoCoF) und der Vektorverschiebung, die sich ganz leicht konfigurieren lassen. 

Webinar

Haben Sie das Webinar zu Thema «Auslegung der Schutz- und Schaltorgane des NA-Schutzes» verpasst?

Zum Video
cmufd_400x400

Vorteile

Einfache Installation_v2
Einfache Installation: Um bis zu 60 % schnellere Inbetriebnahme und Konfiguration

Dank der einfachen Anleitung und der intuitiven Menüstruktur von ABB verläuft die Installation schnell und reibungslos.

Optimale Schnittstelle
Optimale Schnittstelle: Reduktion der Ausfallzeiten um bis zu 70 Prozent

Bedienen Sie das Gerät über das LCD-Display oder remote mit dem Modbus RTU (nur CM-UFD.M31(M)). Bei einem Ereignis im öffentlichen Netz werden Anwender unverzüglich informiert. Redundante Mikrocontroller sorgen für zuverlässige Werte und Auslösung.

Kommunikationsschnittstelle
Kommunikations-schnittstelle:

Das Modbus RTU (verfügbar im CM-UFD.M31(M)) ermöglicht Steuerbefehle wie z. B. Fernauslösung und begünstigt darüber hinaus einfache Datenfernverarbeitung. Auf Informationen zum Gerätestatus kann auch über Modbus RTU zugegriffen werden.

NA
NA/EEA-NE7-CH 2020:

Die CM-UFD.M31(M) sind entsprechend der VSE-Branchenempfehlung NA/EEA-NE7 – CH 2020 mit Frequenz- und Spannungsfunktionen ausgestattet.

Highlights

 

Praktisches

Links
Tools
Aussschreibungstexte

Produktauswahl und Downloads

Produktauswahl
Downloads
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents
Select region / language